Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FEA300

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA300
UPC
784564001559
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.28 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
FMC
Trade size
3 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.