Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FEA400

Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule, FMC, Steel, 4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Liquidator FEA replacement liquidtight ferrule
Catalog Number
FEA400
UPC
784564001573
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.34 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
FMC
Trade size
4 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.