Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FECC100DC

Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling, EMT (compression) to FMC (screw-in), Zinc die cast, Combination type, 1"-1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECC combination coupling
Catalog Number
FECC100DC
UPC
662277028141
Product Length/Depth
3.6 in
Product Height
0.99 in
Product Width
1.4 in
Product Weight
0.46 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
EMT (compression) to FMC (screw-in)
Conduit type
EMT
Trade size
1"-1"
Style
Combination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.