Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FECS50DC

Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling, Set screw squeeze, EMT, Zinc die cast, Combination type, 1/2"-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling
Catalog Number
FECS50DC
UPC
662277028165
Product Length/Depth
3.33 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.94 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
Set screw squeeze
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"-1/2"
Style
Combination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.