Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FECS75DC

Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling, Set screw squeeze, EMT, Zinc die cast, Combination type, 3/4"-3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FECS combination coupling
Catalog Number
FECS75DC
UPC
662277028172
Product Length/Depth
3.34 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.39 in
Product Weight
0.36 lb
Certifications
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Combination type
Set screw squeeze
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"-3/4"
Style
Combination

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.