Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FG500

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 500A, AC 415 V, 74 x 262 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
FG500
EAN
5027590019958
UPC
051712844925
Ürün Uzunluğu/Derinliği
263 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
74 mm
Ürün Ağırlığı
1247 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
500 A
Takılı:
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
231 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
400 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
FG
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
38 W
Bağlantı
167/231 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
415 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.