Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FG560

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 560 A, AC 550 V, DC 400 V, 74 x 262 mm, gL/gG

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
FG560
EAN
5027590019965
UPC
051712844932
Ürün Uzunluğu/Derinliği
27.4 mm
Ürün Yüksekliği
8 mm
Ürün Genişliği
8.4 mm
Ürün Ağırlığı
0.001 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
560 A
Takılı:
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
230.4 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
550 V
Anma gerilimi DC
400 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
FG
Kullanım Kategorisi
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
43 W
Bağlantı
167/231 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
550 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.