Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FLC217

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 17W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC217
UPC
662276395121
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
6 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.