Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT2-RK-S

Eaton FlexiTech SU orta & EW 20m görünme mesafesi, metalik montaj kiti, parlak gümüş RAL9007

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton acil aydınlatma sistemleri için gömme montaj kiti
Katalog Numarası
FT2-RK-S
EAN
3660191809638
Ürün Uzunluğu/Derinliği
260 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
0.326 kg
Uyumlar
CE marking

Muhtelif Hükümler

Ürün markalama
EATON
Renk
Gümüş
Uyumluluk
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Gövde Teknik Özellikleri

Malzeme
Çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar