Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT2EC4ICGL18IP

Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 20m, 4 picto. (DRLU), CGLine+, 1 to 8H, IP65

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton FlexiTech EC SC exit sign
Catalog Number
FT2EC4ICGL18IP
EAN
3660191813673
Product Length/Depth
229 mm
Product Height
50 mm
Product Width
147 mm
Product Weight
0.62 kg
Certifications
CE

Ürün teknik özellikleri

Battery voltage
3.2 V
Battery number of cells
1
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
0 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Single/double-sided
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
5.3 VA
Power factor
0.47
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
True
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
2.5 W
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
35 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
8 hour
Autonomy
1/8 hours
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Labelling type
Insert sheet/plate
Pictogram included
True
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK07
Kind of luminaire
Exit sign luminaire
Color temperature - max
6500 K
Color temperature - min
6500 K
Light distributor
Diffuser lens/optic/panel
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route signage
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
80
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
False
Number of lighting heads
2
Suitable for number of lamps
2
Viewing distance
20 m
Data connection terminal
0.5-2.5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0.5 - 2.5mm²
Number of LEDs
32
Shape
Rectangular
Application
Acc. EN 1838
Testing system
CGLine +
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No

Ürün teknik özelliklerini aktar

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.