Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT2ED-PICTO-RWD
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Eaton 20 m, Piktogram, ISO 7010‑E017, Kurtarma Penceresi Aşağı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton acil aydınlatma sistemleri için piktogram
Katalog Numarası
FT2ED-PICTO-RWD
EAN
3660191807085
Ürün Uzunluğu/Derinliği
208 mm
Ürün Yüksekliği
0.1 mm
Ürün Genişliği
102.5 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
FT2 PICTO, ISO7010-E017 Rescue Window D

Muhtelif Hükümler

Ürün markalama
EATON
Uyumluluk
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Yön
Aşağı
Ok yönü
Aşağı
Anlam Resimli Grafiği
Tahliye rotası
Model
Giriş sacı/plakası
Yan Sayısı
Tek taraflı

Ürün teknik özelliklerini aktar