Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT3-RK-S

Eaton FlexiTech SU büyük & EW 30m görünme mesafesi, metalik montaj kiti, parlak gümüş RAL9007

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton acil aydınlatma sistemleri için gömme montaj kiti
Katalog Numarası
FT3-RK-S
EAN
3660191809676
Ürün Uzunluğu/Derinliği
387 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
209 mm
Ürün Ağırlığı
0.901 kg
Sertifikasyonlar
CE marking

Muhtelif Hükümler

Ürün markalama
EATON
Renk
Gümüş
Uyumluluk
FlexiTech EW
FlexiTech SU

Gövde Teknik Özellikleri

Malzeme
Çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar