Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FT340

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior, 60 Hz, 2 ft x 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Copper-free aluminum, Recessed ceiling mount, 3-lamp, 120 Vac, 34W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior
Catalog Number
FT340
UPC
662276397996
Product Length/Depth
48.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
24 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 x 4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
3-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.