Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30m, Piktogram, ISO7010-E001 VL, Çıkış Dikey Solda
| Ürün Adı |
Eaton acil aydınlatma sistemleri için piktogram
|
| Katalog Numarası |
FT3EWEC-PICTO-VL
|
| EAN |
3660191810931
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
306 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
0.175 mm
|
| Ürün Genişliği |
159.9 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.007 kg
|
| Uyumlar |
CE marking
|
| Model Kodu |
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 VL
|
| Ürün markalama |
EATON
|
| Uyumluluk |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |
| Yön |
Sol
|
| Anlam Resimli Grafiği |
Tahliye rotası
|
| Model |
Giriş sacı/plakası
|
| Yan Sayısı |
Tek taraflı
|