Eaton Bussmann series FWA yüksek hızlı sigorta, 500 Vac (0.25-6.3A), 500 Vdc (2-5A), 2000A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC 120 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Gömme, Saplama
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
|
| Katalog Numarası |
FWA-2000AH
|
| EAN |
5027590020282
|
| UPC |
051712795500
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
96 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
65 mm
|
| Ürün Genişliği |
116 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
551 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
|
| Amperaj Değeri |
2000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 A
|
| Anma gerilimi AC |
130 V
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
47.6 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
2400000
|
| Watt kayıpları |
108 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, gömme ucu
|
| Ark öncesi (I2T) |
860000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC Vac
50 kAIC 120 Vdc’de |
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
Saplama |
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
130 Vac, 130 Vdc
|
| Tip |
Yüksek hızlı sigortalar
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FWA-AH
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 standartına uygun gömme uç bağlantılar, B tipi
|