Eaton Bussmann series FWA yüksek hızlı sigorta, 500 Vac (0.25-6.3A), 500 Vdc (2-5A), 70A, 200 kAIC Vac (70-1000A), 20 kAIC 150 Vdc’de (70-800A), 100 kAIC 80 Vdc’de (70-1000A), Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu x bıçak ucu, Saplama
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
|
| Katalog Numarası |
FWA-70B
|
| EAN |
5027590020541
|
| UPC |
051712577885
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
26 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
26 mm
|
| Ürün Genişliği |
72 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
84 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
|
| Amperaj Değeri |
70 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
100 A
|
| Anma gerilimi AC |
150 V
|
| Anma gerilimi DC |
150 V
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
50.75 mm
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
4000
|
| Watt kayıpları |
6.9 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
470
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC at 80 Vdc (70-1000 A)
20 kAIC at 150 Vdc (70-800 A) 200 kAIC Vac (70-1000 A) 100 kAIC 150 Vac’de 100 kAIC 80 Vdc’de 20 kAIC 150 Vdc’de |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
150 Vac/Vdc
|
| Tip |
Yüksek hızlı sigortalar
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|