Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWH-005A6F

Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 500 Vac/dc (35-800 A yalnızca), 5A, 50 kAIC 0,25-20 A’da, 20 kAIC 25-30 A’da, Gösterge niteliği içermez, Yüksek hızlı sigortalar, Yüksük ucu X Yüksük ucu

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWH-005A6F
EAN
5027590499514
UPC
051712796675
Ürün Uzunluğu/Derinliği
33 mm
Ürün Yüksekliği
7 mm
Ürün Genişliği
7 mm
Ürün Ağırlığı
2.8 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
CSA Certified
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
5 A
Kesme Kapasitesi
50 kA
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Frekans değeri - min.
45 Hz
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
500 V
Anma gerilimi DC
600 V
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
500 V'de 40
Watt kayıpları
2.1 W
Yanıt zamanı
>30 dk. % 150’de, <30 dk. % 200’de, <= % 300’de 10 saniyeye kadar
Sigorta şekli
Silindirik
Ark öncesi (I2T)
15
Açma değeri
50 kAIC
Bağlantı
Yüksük ucu x yüksük ucu
Yapı Boyutu
Diğer
6.3 x 32 mm
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
700 V
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FWH-A6F
Nominal gerilimde kesme kapasitesi, AC
50 kA
Nominal gerilimde kesme kapasitesi, DC
50 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar