Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWH-100BC

Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 1000 Vac, 800 Vdc, 100A, 200 kAIC 1000 Vac’de, 50 kAIC 500 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWH-100BC
EAN
5027590581769
UPC
197573007007
Ürün Uzunluğu/Derinliği
91 mm
Ürün Yüksekliği
24 mm
Ürün Genişliği
24 mm
Ürün Ağırlığı
102 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CSA Certified
UL Recognized

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
100 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
Diğer
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 A
Temizleme (I2T)
2000
Watt kayıpları
17 W
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
475
Açma değeri
50 kAIC 500 Vdc’de
200 kAIC 1000 Vac’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Gerilim değeri
500 V
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç dönüştürücüleri/doğrultucuları ve düşük gerilimli yol vericilerin korunması

Ürün teknik özelliklerini aktar