Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 1000 Vac, 800 Vdc, 150A, 200 kAIC 1000 Vac’de, 50 kAIC 500 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
|
| Katalog Numarası |
FWH-150B
|
| EAN |
5027590020855
|
| UPC |
051712795845
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
91 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
154 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
CSA Certified |
| Model Kodu |
150A 500V AC HIGH SPEED TAG FUSE
|
| Amperaj Değeri |
150 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
500 V
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
74.09 mm
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
4600
|
| Watt kayıpları |
30 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
1100
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
50 kAIC 500 Vdc’de
200 kAIC 1000 Vac’de |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Gerilim değeri |
500 Vac, 500 Vdc
|
| Tip |
Yüksek hızlı sigortalar
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FWH-B
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|