Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWH-200B

Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 500 Vac/dc (UL), 200A, 200 kAIC 300 Vdc’de, 50 kAIC 300 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigortalar, Bıçak ucu X Bıçak ucu, aR sınıfı, Saplama, Beyaz, Seramik

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWH-200B
EAN
5027590020916
UPC
051712795869
Ürün Uzunluğu/Derinliği
91 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
152 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
CSA Certified

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
200 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
500 V
Anma gerilimi DC
500 V
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
74.09 mm
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
8500
Watt kayıpları
40 W
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
1900
Renk
Beyaz
Açma değeri
200 kAIC 300 Vdc’de
50 kAIC 300 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Montaj Yöntemi
Saplama
Miktar
1
Gerilim değeri
500 Vac, 500 Vdc
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FWH-B
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar