Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWH-40B
40A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 750 Vac, 750 Vdc, 40A, 200 kAIC 1000 Vac’de, 50 kAIC 500 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWH-40B
EAN
5027590499651
UPC
051712795753
Ürün Uzunluğu/Derinliği
108 mm
Ürün Yüksekliği
28 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
63.6 g
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL Recognized
CSA Certified
Model Kodu
40A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
40 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
500 V
Anma gerilimi DC
500 V
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
60.75 mm
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
320
Watt kayıpları
7.5 W
Sigorta şekli
Silindirik, merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
76
Renk
Yok
Açma değeri
50 kAIC 500 Vdc’de
200 kAIC 1000 Vac’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Gerilim değeri
500 Vac, 500 Vdc
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FWH-B
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar