Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 750 Vac, 750 Vdc, 45A, 200 kAIC 1000 Vac’de, 50 kAIC 500 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
|
| Katalog Numarası |
FWH-45B
|
| EAN |
5027590499668
|
| UPC |
051712795760
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
108 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
28 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
64.4 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
CSA Certified
UL Recognized |
| Amperaj Değeri |
45 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
200 kA
|
| Anma gerilimi AC |
500 V
|
| Anma gerilimi DC |
500 V
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
450
|
| Watt kayıpları |
7.5 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik, merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Ark öncesi (I2T) |
105
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC 1000 Vac’de
50 kAIC 500 Vdc’de |
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Montaj Yöntemi |
Saplama
|
| Gerilim değeri |
500 Vac, 500 Vdc
|
| Tip |
Yüksek hızlı sigortalar
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
FWH-B
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|