Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWH-50B

Eaton Bussmann series FWH yüksek hızlı sigorta, 1200V, 50A, 200 kAIC 1000 Vac’de, 50 kAIC 500 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigorta, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Saplama

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWH-50B
EAN
5027590499682
UPC
051712795777
Ürün Uzunluğu/Derinliği
108 mm
Ürün Yüksekliği
28 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
63 g
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL Recognized
CSA Certified
Model Kodu
50A 500V AC TAG FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
50 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 kA
Anma gerilimi AC
500 V
Anma gerilimi DC
500 V
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
60.75 mm
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
670
Watt kayıpları
7.5 W
Sigorta şekli
Silindirik, merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
135
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC 1000 Vac’de
50 kAIC 500 Vdc’de
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Saplama
Gerilim değeri
500 Vac, 500 Vdc
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FWH-B
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar