Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası, 2A, 50 kAIC, Sigorta, gS Sınıfı
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
FWS-2A20F
|
| EAN |
5027590501262
|
| UPC |
051712570671
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
127 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
20.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
20.5 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
97.4 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
|
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
|
| Amperaj Değeri |
2 A
|
| Kesme Kapasitesi |
50 kA
|
| Vurucu ile |
Hayır
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (Kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Serbest Bırakma Özelliği |
Diğer
|
| Frekans değeri - min. |
45 Hz
|
| Frekans değeri - maks. |
62 Hz
|
| Sigorta boyutu |
20 x 127 mm
|
| Sınıf |
gG Sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
750 Vdc'de 2,4
|
| Watt kayıpları |
4.4 W
|
| Sigorta şekli |
Silindirik
|
| Ark öncesi (I2T) |
0,8
|
| Montaj boyutu |
Diğer
|
| Akım tipi |
AC
|
| Anma gerilimi AC |
2000 V
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
50 kAIC
1000 Vdc’de 50 kAIC |
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Malzeme |
Seramik
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
2000 V
|
| Sigorta tipi |
FWS-A20FI
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Şunun için uygun: |
CH127 Sigorta yuvası
|
| Nominal gerilimde kesme kapasitesi, AC |
50 kA
|
| Nominal gerilimde kesme kapasitesi, DC |
50 kA
|