Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

G24

Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe, Heat and impact resistant glass, Used with VMV series luminaires, 50-175W

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Champ HID luminaires globe
Catalog Number
G24
UPC
782274430300
Product Length/Depth
5.65 in
Product Height
7.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
2.88 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Globe material
Heat and impact resistant glass
Used with
VMV series luminaires
Wattage
50-175W

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.