Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GASK574

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK574
UPC
782274435503
Product Length/Depth
5.5 in
Product Height
2.18 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.03 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.