Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GASK576

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket, Neoprene, 2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 gasket
Catalog Number
GASK576
UPC
782274435701
Product Length/Depth
3 in
Product Height
7 in
Product Width
0.06 in
Product Weight
0.05 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.