Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GASK682R

Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket, Neoprene, 1", Used with LBD3300 moguls

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet LBD replacement gasket
Catalog Number
GASK682R
UPC
782274436302
Product Length/Depth
4.6 in
Product Height
3.4 in
Product Width
3.8 in
Product Weight
0.03 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Used with
LBD3300 moguls
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Neoprene
Trade size
1"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.