Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GASK808N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 2-1/2" or 3", Open

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK808N
UPC
782274437903
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.1 in
Product Weight
0.05 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Open
Material
Neoprene
Trade size
2-1/2" or 3"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.