Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 800 A, AC 550 V, DC 250 V, IEC
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
GG800
|
| EAN |
5027590022156
|
| UPC |
051712839952
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
9 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
9 mm
|
| Ürün Genişliği |
27 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1465 g
|
| Uyumlar |
RoHS Uyumlu
|
| Amperaj Değeri |
550 A
|
| Takılı: |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
231 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
550 V
|
| Anma gerilimi DC |
250 V
|
| Sigorta tipi |
GG
|
| Kullanım Kategorisi |
gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Watt kayıpları |
64 W
|
| Bağlantı |
167/231 mm sabitleme merkezi
|
| Yapı |
BS88
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Silindirik |
| Gerilim Tipi |
AC
AC/DC |
| Gerilim değeri |
550 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
motor koruması
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|