Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GLL2C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL2C
UPC
3078456412332
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.139 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.