Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GLL4C

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C temperature rating, Threaded, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL4C
UPC
784564123343
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threaded
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.