Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GLS4

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS4
UPC
784564112347
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.81 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.19 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
105°C
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.