Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GMA03AP000000000
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Eaton Green Motion 7.5 metre düz Tip 2 AC Şarj Kablosu, siyah

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Green Motion elektrikli araç şarj istasyonları için aksesuarlar
Katalog Numarası
GMA03AP000000000
EAN
3553340294167
Ürün Uzunluğu/Derinliği
380 mm
Ürün Yüksekliği
120 mm
Ürün Genişliği
351 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
7.5 m Straight Type 2 Cable, Black

Ürün teknik özellikleri

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı kablosu

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.