Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GRFX229

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 2-1/16" inside depth, Feraloy iron alloy, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRFX229
UPC
782274449203
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
3.5 lb
Certifications
UL514A
CSA C22.2

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank back boss
Material
Feraloy iron alloy
Mounting method
Surface
Inside depth
2-1/16"
Number of hubs
4
Number of plugs
3
Tap size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.