Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GSA150

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 150 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 35 x 85 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
GSA150
EAN
5027590502405
Ürün Uzunluğu/Derinliği
85 mm
Ürün Yüksekliği
39 mm
Ürün Genişliği
39 mm
Ürün Ağırlığı
164.7 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
150 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC/DC
Anma Şalterleme Kapasitesi
100 kA
Anma gerilimi AC
240 V
Anma gerilimi DC
200 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
60.3 mm
Montaj boyutu
M10
Akım tipi
AC/DC
Sınıf
aR sınıfı
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
240 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
GSA
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar