Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 50 A, AC 240 V, DC 200 V, BS88, 18 x 59 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
GSA50
|
| EAN |
5027590502498
|
| UPC |
051712525336
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
17.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
58.5 mm
|
| Ürün Genişliği |
18.2 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
23.95 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
50 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
100 kA
|
| Anma gerilimi AC |
240 V
|
| Anma gerilimi DC |
200 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
43 mm
|
| Montaj boyutu |
M6
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
240 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
GSA
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|