Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GSB10

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 10 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
Katalog Numarası
GSB10
EAN
5027590502535
Ürün Uzunluğu/Derinliği
8.3 mm
Ürün Yüksekliği
8.1 mm
Ürün Genişliği
72.4 mm
Ürün Ağırlığı
8.55 g
Uyumlar
CE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
10 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
100 kA
Anma gerilimi AC
600 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
63.8 mm
Montaj boyutu
M3
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Gerilim değeri
600 V
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
GSB
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar