Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 100 A, AC 600 V, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı ingiliz standartlı sigorta
|
| Katalog Numarası |
GSB100
|
| EAN |
5027590502542
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
33 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
33 mm
|
| Ürün Genişliği |
42.7 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
65.7 g
|
| Uyumlar |
CE
|
| Amperaj Değeri |
100 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
100 kA
|
| Anma gerilimi AC |
600 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
81.7 mm
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Sigorta şekli |
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Renk |
Yok
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Gerilim değeri |
600 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
|
| Sigorta tipi |
GSB
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|