Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GUAP777775

Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box, 3/4" bottom hub, Feraloy iron alloy, 5 hubs, 3/4" top hub

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUAP junction box
Catalog Number
GUAP777775
UPC
782274467108
Product Length/Depth
7.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
6.6 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Bottom hub size
3/4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
5
Top hub size
3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.