Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GUB04

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 9-5/8" cover opening, 11" x 12" x 8-11/16", Feraloy iron alloy

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB04
UPC
782274469959
Product Length/Depth
11 in
Product Height
12 in
Product Width
8.69 in
Product Weight
93.14 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
11" x 12" x 8-11/16"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
9-5/8 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.