Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GUB06

Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box, 7" cover opening, 8-1/2" x 10" x 6-7/8", Feraloy iron alloy

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB junction box
Catalog Number
GUB06
UPC
782274470108
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
10 in
Product Width
7.38 in
Product Weight
46.25 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
8-1/2" x 10" x 6-7/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
7 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.