Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

GUE

Eaton Crouse-Hinds series GUE junction box, 3-5/6" cover opening, 5-5/16" x 5-5/16" x 5-3/8", Feraloy iron alloy

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUE junction box
Catalog Number
GUE
UPC
782274472409
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
5.31 in
Product Width
5.38 in
Product Weight
15.3 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
7
9
Enclosure size
5-5/16" x 5-5/16" x 5-3/8"
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening size
3-5/6 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.