Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

H1041

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 150°C, Threaded, 5"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
H1041
UPC
784564953810
Product Length/Depth
1.9 in
Product Height
0.8 in
Product Width
1.3 in
Product Weight
0.02 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
5"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.