Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HC075C5N1WI

75A 208-480V,WMNT,EIP, N1/IP21

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton HC active harmonic correction unit
Catalog Number
HC075C5N1WI
UPC
786687113058
Product Length/Depth
19.2 in
Product Height
61.7 in
Product Width
9.5 in
Product Weight
278 lb
Certifications
UL 508A
CSA Std. C22.2 No. 14

Ürün teknik özellikleri

Type
Harmonic Correction Unit
Voltage rating
208-480 V

Ürün teknik özelliklerini aktar