Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HCV1206-2R0-R

Eaton HCV1206, IND ER 12x6 2.0uH 16A, 3 Pads, SMT

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton HCV1206 inductor
Catalog Number
HCV1206-2R0-R
UPC
051712517010
Product Length/Depth
12.7 mm
Product Height
5.1 mm
Product Width
10.15 mm
Product Weight
2.34 g
Compliances
RoHS Compliant

Ürün teknik özellikleri

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
12 A
ISAT
16 A
Package Quantity
550
Material
Ferrite
Contact configuration
Three-pin
Temperature rating
-55 to 125 °C
Resistance
6.0 mΩ
Series
HCV1206

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Technical support

Contact us