Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HGLL1C

Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing, Rigid/IMC, Copper lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 150°C, Threaded, 1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HGLL grounding bushing
Catalog Number
HGLL1C
UPC
784564113351
Product Length/Depth
1.06 in
Product Height
0.69 in
Product Width
4.06 in
Product Weight
0.12 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Copper
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.