Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HS1036

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, Set screw, 150°C, Threadless, 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
HS1036
UPC
784564113665
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.26 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
150°C
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Set screw

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.