Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HTL4

Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant, Effective and stable from -70°F to +1800°F, 4 oz can

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HTL high temperature thread lubricant
Catalog Number
HTL4
UPC
782274490304
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.32 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -70°F to +1800°F
Type
4 oz can

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.