Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

HUB10

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 4", Space-Saver

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB10
UPC
782274490441
Product Length/Depth
5.21 in
Product Height
3.65 in
Product Width
5.21 in
Product Weight
0.02 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.